製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:5V/0.65A DC
  • 高周波(145kHz)スイッチングによる小型設計
  • ピーク効率:87%
  • 抵抗で設定可能な入力イネーブル/UVLO保護
  • 外部ループ補償によって設計の柔軟性を実現
  • ソフトスタート時間:15ms
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲で出力電圧の温度補償
  • 外部クロック同期および周波数ディザリングに対応
  • VCCオーバードライブによって効率を向上
  • 最小限の外付け部品数
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17692BEVKIT#評価用キット(EVキット)は、MAX17692B ICの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。この完全実装および試験済み回路は、エクスポーズド・パッドを備えた12ピンTDFNパッケージで提供される、76V nMOSFET内蔵、フォトカプラ不要、フライバック・コンバータのMAX17692Bを使用して実装されています。ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのEVキットのデータシートと合わせてお読みください。

MAX17692BEVKIT# EVキットの出力は絶縁型+5Vに設定され、18V~36Vの入力範囲にわたって最大0.65Aの出力電流を供給します。このデバイスのスイッチング周波数は145kHzです。このEVキットは1次側で出力電圧を検出することによって、全ライン、負荷、および温度範囲にわたって出力電圧±5%以内に安定化します。このコンバータはフォトカプラ不要で絶縁型出力電圧検出を実現します。

アプリケーション

  • IGBTゲート駆動電源
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール

対象となる製品