製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:40V~80V (PoEアプリケーションに最適)
  • 絶縁型出力:12V/2.1A DC
  • 高周波(100kHz)スイッチングによる小型設計
  • 全負荷効率:89.9%
  • 最小限の外付け部品数
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17690EVKITJ#評価用キット(EVキット)は、絶縁型25Wフォトカプラ不要フライバックDC/DCコンバータの動作を実証する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズド・パッドを備えた16ピンTQFNパッケージのMAX17690を使用します。ICのデータシートにはデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

MAX17690EVKITJ# EVキットの出力は絶縁型+12Vに設定され、40V~80Vの入力範囲で最大2.1Aの出力電流を供給するため、Power over Ethernet (PoE)アプリケーションに最適です。このEVキットは、出力電圧フィードバック用の補助巻線/フォトカプラを使用することなく、全ライン、負荷、および温度範囲にわたって出力電圧を±8%以内に安定化します。

アプリケーション

  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型フライバックコンバータ
  • PLC I/Oモジュール
  • ワイドレンジDC入力絶縁型電源

ツールおよびシミュレーション