製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:±15V/200mA (各出力)
  • 高周波(100kHz)スイッチングによる小型設計
  • 最小限の外付け部品数
  • ピーク効率:90.5%
  • 低コストのフライバック設計
  • ガルバニック絶縁:最大1500VRMS
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17690EVKITCは、絶縁型6Wフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータの動作を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのMAX17690を使用します。このデモ回路のクイックスタートガイドとともに、データシートを読む必要があります。

EVキットの出力は絶縁型±5V用に設定されており、各出力に最大200mAの出力電流を供給します。MAX17690は100kHzのスイッチング周波数で動作します。トランスは入出力間に最大1500VRMSのガルバニック絶縁を提供します。

アプリケーション

  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型フライバックコンバータ
  • PLC I/Oモジュール
  • ワイドレンジDC入力絶縁型電源

ツールおよびシミュレーション