製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:17V~36V
- 連続電流:±15V/150mA、+5V/1A
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- ピーク効率:93%
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 最大出力電力:10W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX17682のEVキットは 、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは、150mAで±15Vに設定された絶縁型デュアル出力電圧の他に、1Aで+5Vの1次安定化出力電圧を備え、出力電圧レギュレーションは10%です。
このEVキットには20ピンTDFNパッケージ(4mm × 4mm)のMAX17682が実装されています。
アプリケーション
- スマートメーターの通信ハブ
- フローティング電源生成
- 産業用プロセス制御
- 医療機器の絶縁型電源