製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:16V~42V
- 連続電流:+12V、750mA
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- ピーク効率:91%
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 出力電力:最大10W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX17682EVKITは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、16V~42Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは+12V / 750mAに設定された絶縁型出力を備え、出力電圧の安定化精度は10%です。
このEVキットには、20ピンTDFNパッケージ(4mm x 4mm)のMAX17682が実装されています。
アプリケーション
- フローティング電源生成
- 産業用プロセス制御
- 医療機器の絶縁型電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX17682EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17682 Data Sheet (Rev. 1)2018/05/16PDF583K
-
MAX17682EVKIT ODB File - Design Files2023/10/20ZIP5M