製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • +24V/100mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:2.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

MAX17681EVKITFは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットの出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、100mAで+24Vに設定されています。

このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

対象となる製品