製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:17V~36V
- ±15V/75mAおよび±7.5V/75mA連続電流
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- ピーク効率:86.9%
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 出力電力:最大3.4W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供
製品概要
MAX17681Eの評価キット(EVキット)は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットの出力は、±10%のレギュレーションで、それぞれ±15V/75mA、およびそれぞれ±7.5V/75mAに設定されています。
このEVキットには10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681Aが実装されています。
アプリケーション
- フローティング電源生成
- 絶縁型フィールドバスインタフェース
- 医療機器の絶縁型電源
- PLC I/Oモジュール
- スマートメーター