製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:17V~36V
- ±7V/100mAまたは±5V/50mA連続電流
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- ピーク効率:87.5%
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 出力電力:最大1.4W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供
製品概要
MAX17681AEVKITBは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、100mAで±7Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、50mAで±5Vを生成します。
このEVキットには10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681Aおよび6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。
対象となる製品
関連資料
-
MAX17681AEVKITB ODB File - Design Files2023/10/19ZIP4M