製品概要

機能と利点

  • 動作入力電源:最大60V
  • 5Vおよび3.3Vアプリケーション回路
  • 負荷電流:最大2A
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
  • ソフトスタート時間:1msに設定
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17643の評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17643を評価するための実証済みの5Vおよび3.3V設計を提供します。3.3Vアプリケーション回路は6V~60Vの入力電圧範囲で500kHzで動作します。5Vアプリケーション回路は7.5V~60Vの入力電圧範囲で500kHzで動作します。

EVキット上の各アプリケーション回路は、調整可能な入力低電圧ロックアウト、可変ソフトスタート、オープンドレインアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。MAX17643コンバータのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 通信モジュール
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業用制御電源
  • パルス負荷アプリケーション
  • ACアダプタトランスレギュレーション

対象となる製品