製品概要
機能と利点
- 広い入力範囲:6.5V~36V
- 出力の設定値:5V、負荷電流:4.25A
- スイッチング周波数:400kHz
- EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- ソフトスタート時間の設定値:1ms
- PWM、PFM、DCMのモードを選択可能
- オープンドレインのアクティブローRESET出力(5V INTVCCにプルアップ)
- 外部周波数同期に対応
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17634BEVKIT#の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17634Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは4.25Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。EVキットの仕様、設定、特長、利点をハイライトで示してあります。このEVキットのレイアウトは、熱性能が最適化されています。ICの利点および特長の詳細については、MAX17634のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
関連資料
-
MAX17634BEVKIT ODB Files - Design Files2023/10/06TGZ0M