製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.9V~5.5V
- 高効率:92.2% (MAX17623、VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、IOUT = 300mA)
- 高効率:94.5% (MAX17624、VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 500mA)
- 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
- 内部ソフトスタート時間:1ms
- PGOOD出力、それぞれの入力電圧へのプルアップ抵抗実装
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17623/MAX17624の評価用キット(EVキット)は、MAX17623/MAX17624コンバータの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのデバイスは、それぞれ2.9V~5.5Vの入力範囲にわたって動作し、最大1Aの出力電流を供給します。これらのデバイスは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。
MAX17623コンバータは、2MHzのスイッチング周波数で最大1Aを供給します。このコンバータは2.9V~5.5Vの入力範囲にわたって1.5V出力に設定されています。
MAX17624コンバータは、4MHzのスイッチング周波数で最大1Aを供給します。このコンバータは3.6V~5.5Vの入力範囲にわたって3.3V出力に設定されています。
このEVキットは、動作モードの選択(PWM/PFM)、出力およびPGOOD信号のイネーブルまたはディセーブルに対応しています。MAX17623/MAX17624コンバータのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 分散電源システム
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- PoL (ポイントオブロード)電源
- 標準5Vレール電源
関連資料
-
MAX17624EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/28ZIP902 K