製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3V~80V
- 逆電流保護FETを使用する場合は3V~75V
- 高精度(3%)の電流モニタリング
- 電流制限応答を設定可能
- 逆電圧/電流の保護
- 接地喪失保護
- PMBus機能の設定
- PMBusテレメトリ・レポート
- 入力電圧
- 出力電圧
- 電流
- 温度
- -40℃~+125℃で動作
- 23ピン、4.5mm x 5.75mm FC2QFNパッケージ
製品概要
MAX17616EVKIT#評価用回路は、7Aの自動再試行電流制限を備えた動作電圧5V~28V用のMAX17616 eFuseセットアップを備えています。3.3V降圧レギュレータはプルアップとロジックに電圧を供給し、ボード上のインジケータLEDを作動させます。このボードには、DC1613AをコンピュータにUSB接続し、LTPowerPlayにアクセスするためのヘッダーが備わっています。LTPowerPlayは、PMBusの機能を評価する際に役立つGUIを提供します。このボードには、逆導通保護用の追加の外部NチャンネルFETも備わっています。PMBusを簡単に評価するため、このキットに加えてDC1613Aも用意してください。DC1613Aを注文するには、http://www.analog.com/jpにアクセスしてください。DC1613Aの注文について詳しくは、アナログ・デバイセズの担当者にお問い合わせください。
対象となる製品
関連資料
-
MAX17616EVKIT Schematic2024/10/16PDF247 K
-
MAX17616EVKIT Design Files2024/10/16ZIP3 M