製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:3V~80V
    • 逆電流保護FETを使用する場合は3V~75V
  • 高精度(3%)の電流モニタリング
  • 電流制限応答を設定可能
  • 逆電圧/電流の保護
  • 接地喪失保護
  • PMBus機能の設定
  • PMBusテレメトリ・レポート
    • 入力電圧
    • 出力電圧
    • 電流
    • 温度
  • -40°C~+125°Cで動作
  • 23ピン、4.5mm x 5.75mm FC2QFNパッケージ

製品概要

MAX17616AEVKIT#評価用キット(EVキット)は、2Aの自動再試行電流制限を備え、5V~28Vで動作するMAX17616A eFuseセットアップを備えています。3.3V降圧レギュレータはプルアップとロジックに電圧を供給し、ボード上のインジケータLEDを作動させます。このボードには、DC1613AをコンピュータにUSB接続し、LTPowerPlayにアクセスするためのヘッダーが備わっています。LTPowerPlayは、PMBusの機能を評価する際に役立つGUIを提供します。このボードには、逆導通保護用の追加の外部NチャンネルFETも備わっています。PMBusを簡単に評価するため、このキットに加えてDC1613Aも用意してください。DC1613Aを注文するには、http://www.analog.com/jpにアクセスしてください。DC1613Aの注文について詳しくは、アナログ・デバイセズの担当者にお問い合わせください。

対象となる製品