製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4.5V~40V (TVSダイオードの除去によって動作電圧範囲を最大60Vに拡張可能)
  • 入力に40V TVSダイオード(D1)、出力端子間にショットキーダイオードを実装
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧ロックアウト(OVLO)、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
  • UVLO設定値:4.5V
  • OVLO設定値:36V
  • ジャンパで設定可能な電流制限
  • ジャンパで設定可能な電流制限タイプ
  • 設定可能な起動ブランキング時間
  • フォルト表示信号(アクティブローUVOV、アクティブローFLAG)を実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17613BEVKIT#評価キット(EVキット)は、20ピンTQFN-EPパッケージの順方向電流制限内蔵4.5V~60V、3A、過電圧(OV)、低電圧(UV)プロテクタのMAX17613Bを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、3つの電流制限タイプ(自動再試行、連続的、ラッチオフ)、および各種の電流制限スレッショルド(0.15A~3A)を実証するように設定可能です。ICの利点と特長の詳細については、MAX17613 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 状態監視
  • 工場センサー
  • PLC、制御ネットワークモジュール、バッテリ動作モジュールなどの産業アプリケーション
  • プロセス計器
  • センサーシステム
  • 計量およびバッチシステム