製品概要
機能と利点
- 広い入力範囲にわたって動作
- MAX17571EVKITA#:VOUT1 = 3.3V
- IOUT1 = 1.5A、VIN1範囲 = 4.7V~60V
- IOUT1 = 0.6A、VIN1範囲 = 4V~60V
- MAX17571EVKITB#:VOUT2 = 5V
- IOUT2 = 1.5A、VIN2範囲 = 6.5V~60V
- IOUT2 = 0.25A、VIN2範囲 = 5.5V~60V
- イネーブル/UVLO入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
- 調整可能なソフトスタート時間
- 外部電源へのプルアップ抵抗を備えたRESET出力
- 外部クロック同期
- 過電流および過熱からの保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR 32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠
製品概要
MAX17571評価用キット(EVキット)は、高電圧Himalaya同期整流式DC/DCコンバータMAX17571の評価を目的としており、実績のある設計となっています。
このEVキットは、500kHzのスイッチング周波数で動作する3.3V(VOUT1)および5V(VOUT2)出力電圧アプリケーション回路で構成されています。3.3Vアプリケーション回路は、4.7V~60Vの入力電圧範囲内で最大1.5Aの負荷電流を供給します。5Vアプリケーション回路は、6.5V~60Vの入力電圧範囲内で最大1.5Aの負荷電流を供給します。このEVキットは、3.3Vアプリケーション回路の4V入力電源から0.6A、5Vアプリケーション回路の5.5V入力電源から0.25Aの負荷電流を供給することもできます。
EVキットの各アプリケーション回路には、調整可能な入力低電圧ロックアウト(UVLO)、調整可能なソフトスタート、オープンドレインRESET信号、外部クロック同期機能が備わっています。このEVキットは、伝導性および放射性の電磁干渉(EMI)と熱性能の観点から最適化されたレイアウト例としても参考になります。詳細については、MAX17571 ICのデータシートの「製品のハイライト」セクションを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
MAX17571EVKIT: Evaluation Kit for MAX17571 Data Sheet (Rev. 0)2023/05/04PDF1 M
-
MAX17571EVKIT Gerber Files2023/05/04ZIP0 M