製品概要
機能と利点
- 入力範囲:6V~60V
- 出力レール:VOUT1 (5V/5A)、VOUT2 (3.3V/10A)
- スイッチング周波数:350kHz
- 個別のイネーブル入力
- 個別調整可能なソフトスタート時間
- 設定可能なトラッキング動作
- 選択可能なPWM/DCM動作モード
- 選択可能な180°逆位相/0°同位相動作
- 選択可能な電流制限スレッショルド
- 個別PGOOD出力
- 過電流、過電圧、および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17558のEVキットは、広い4.5V~60V入力、デュアル出力、同期整流ステップダウンDC-DCコントローラのMAX17558を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6V~60Vの入力電源で5V/5Aおよび3.3V/10Aを供給します。EVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現する350kHzにプリセットされています。このEVキットは、調整可能な低電圧ロックアウトおよびソフトスタート時間、選択可能なPWM/DCMモード、180°逆位相/0°同位相動作、電流制限スレッショルド、および独立したオープンドレインPGOOD信号を備えています。
アプリケーション
- コンピュータ数値制御
- DC分散電源システム
- 産業用電源
- 動作制御
- プログラマブルロジックコントローラ
対象となる製品
関連資料
-
MAX17558EVKIT: Evaluation Kit for MAX17558 Data Sheet (Rev. 0)2015/05/27PDF1M
-
MAX17558EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/16ZIP9M
-
MAX17558EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP9M