製品概要
機能と利点
- 入力範囲:6V~54V
- 出力レール(VOUT):3.3V/20A
- スイッチング周波数:350kHz
- 個別のイネーブル入力
- 個別の調整可能なソフトスタート時間
- 設定可能なトラッキング動作
- 選択可能なPWM/DCM動作モード
- 選択可能な180°逆位相/0°同位相動作
- 選択可能な電流制限スレッショルド
- 個別のPGOOD出力
- 過電流、過電圧、および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17558の2相EVキットは、広い4.5V~60V入力、2相、同期整流ステップダウンDC-DCコントローラのMAX17558を評価するための実証済みデザインを提供します。2相動作では、MAX17558の2つのチャネルは180°逆位相で動作します。これによって、2つの位相によって流れる電流パルスがインタリーブされ、結果として総RMS入力電流が減少するため、使用する入力コンデンサの数を減らすことができます。このEVキットは、6V~54Vの入力電源で3.3V/20Aの出力を提供します。EVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現する350kHzにプリセットされています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウトおよびソフトスタート時間、選択可能なPWM/DCMモード、180°逆位相/0°同位相動作、電流制限スレッショルド、および独立したオープンドレインPGOOD信号を備えています。
アプリケーション
- コンピュータ数値制御
- DC分散電源システム
- 産業用電源
- 動作制御
- プログラマブルロジックコントローラ
対象となる製品
関連資料
-
MAX17558DPEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17558 Data Sheet (Rev. 0)2016/06/13PDF2M