製品概要
機能と利点
- 降圧コンバータの入力電圧範囲:14V~60V
- 12Vの出力電圧、最大30mAの連続負荷電流
- ピーク効率:89.1%
- 外付け部品の数が最小限
- スイッチング周波数:70kHz
- 抵抗により設定可能なEN/UV(入力イネーブル/低電圧)とHYST(ヒステリシス)
- 内部ループ補償
- 内部ソフトスタート時間:0.8ms(代表値)
- オープンドレインのRESET出力によって出力電圧を監視
- ヒカップ・モードの過電流保護と過熱保護
- 実績のあるPCBレイアウト
- 組み立てとテストが完了済み
製品概要
MAX17555C評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みの回路基板です。8ピンTDFN(2mm x 2mm)パッケージを採用した4V~60V、50mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータであるMAX17555Cの性能を実証します。このEVキットは、14V~60Vの入力電圧範囲で動作するように設計されており、12V、30mAの出力を供給します。このEVキットは、EN/UVピンとHYSTピンを使用して、20V(最大)でオンに、14V(最大)でオフになるように設定されています。この降圧コンバータは70kHzの周波数で動作し、供給された部品の使用時、89.1%のピーク効率を実現します。
このEVキットは使い方が簡単で、外付け部品を最小限に抑えて容易に構成できます。MAX17555Cは、設定可能な入力EN/UV、HYST閾値、およびオープンドレインRESET信号を備えています。このデバイスには、過負荷や短絡条件に対する内蔵ヒカップ・モード保護とサーマル・シャットダウン機能が備わっています。このEVキットはCISPR32クラスB規格に準拠しています。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX17555CEVKIT#
- 60Vの電圧を調整可能な0.5A DC電源(x 1)
- 5V、5mAのDC電源(× 1)
- 12Vで最大30mAの電流をシンクできる負荷抵抗
- デジタル・マルチメータ(DMM)
関連資料
-
MAX17555CEVKIT: Evaluation Kit for MAX17555 (Rev. 0)2023/04/25PDF1 M
-
MAX17555CEVKIT ODB Files2023/04/25ZIP2 M