製品概要

機能と利点

  • 降圧コンバータの入力電圧範囲:10V~60V
  • 2.5Vの出力電圧、最大50mAの連続負荷電流
  • ピーク効率:82%
  • 外付け部品の数が最小限
  • 固定スイッチング周波数:70kHz
  • 固定ターンオン/オフ入力電圧
  • 内部ループ補償
  • 内部ソフトスタート時間:0.8ms(代表値)
  • ヒカップ・モードの過電流保護と過熱保護
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てとテストが完了済み

製品概要

MAX17554C評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みの回路基板です。8ピンTDFN(2mm x 2mm)パッケージを採用した10V~60V、50mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータであるMAX17554Cの性能を実証します。このEVキットは、10V~60Vの入力電圧範囲で動作するように設計されており、2.5V、50mAの出力を供給します。MAX17554Cは42.5V(最大)でオンになり、10V(最大)でオフになります。この降圧コンバータは70kHzの固定スイッチング周波数で動作し、82%のピーク効率を実現します。

このEVキットは使い方が簡単で、外付け部品を最小限に抑えて容易に構成できます。MAX17554Cは、固定ターンオン/オフ入力電圧と70kHzのスイッチング周波数を備えています。このデバイスには、過負荷や短絡条件に対する内蔵ヒカップ・モード保護とサーマル・シャットダウン機能が備わっています。このEVキットはCISPR32クラスB規格に準拠しています。

アプリケーション

  • ファクトリ・オートメーション
  • オートモーティブ・アフターマーケット市場
  • 汎用ポイント・オブ・ロード

対象となる製品