製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:6V~60V
- 出力:5V、100mA連続電流
- ピーク効率:93%
- 消費電流:26µA (無負荷時)
- EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
- 設定可能なスイッチング周波数
- 内部または設定可能なソフトスタート
- PFMまたは強制PWM動作モード
- アクティブローRESET出力
- ピーク電流制限保護
- サーマルシャットダウン
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17552 5Vの評価キット(EVキット) (µMAX®)は、10ピン、µMAXパッケージの60V、100mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17552の性能を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされ、付属の部品で93%のピーク効率を実現します。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定することが可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。
このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピン、µMAXパッケージ(3mm x 3mm)のMAX17552AUB+が実装されています。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ給電センサー
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX17552AUBEVKIT Gerber File - Design Files2023/10/17ZIP6M
-
MAX17552AUBEVKIT Gerber File2022/10/10ZIP6M
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17552 EVKIT
eesim-max17552-evkit