製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:6V~60V
- 5V出力、100mA連続電流
- ピーク効率:93%
- 無負荷時消費電流:26µA
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
- 内部または設定可能なソフトスタート
- 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
- オープンドレインのアクティブローRESET出力
- 過電流保護
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17552AEVKIT#評価用キット(EVキット)は、10ピンTDFNパッケージの60V、100mA超小型、高効率、Himalaya同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17552Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは広い6V~60Vの入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。このEVキットの消費電流は、無負荷状態でわずか26µAです(EN/UVLOをVINに接続)。このEVキットは220kHzの周波数でスイッチングするように設定されており、実装されている部品で93%のピーク効率を実現します。このデバイスは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマル・シャットダウンを備えています。
このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンTDFNパッケージ(3mm × 2mm)のMAX17552AATB+が実装されています。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ受電センサー
- バッテリ駆動機器
- 汎用ポイントオブロード
- 高電圧LDOの代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17552 EVKIT
eesim-max17552-evkit