製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:6V~42V
- 出力:5V、100mA連続電流
- 消費電流:26µA (無負荷時)
- EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
- 設定可能なスイッチング周波数
- 内蔵または設定可能なソフトスタート
- PFMまたは強制PWM動作モード
- オープンドレイン、アクティブローRESET出力
- ピーク電流制限保護
- サーマルシャットダウン
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17532 5Vの評価キット(EVキット) (TDFN)は、10ピンTDFNパッケージの42V、100mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17532の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~42Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされています。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することができます。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。
このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17532ATB+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
関連資料
-
MAX17532ATBEVKIT: Evaluation Kit for MAX17532 Data Sheet (Rev. 0)2015/07/21PDF983K
-
MAX17532ATBEVKIT Gerber File - Design Files2023/09/26ZIP3M