製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:5.5V~60V
  • 外付けpMOSFET実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17525の評価キット(EVキット)は、過電圧、低電圧、および過電流保護デバイスのMAX17525を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、外付けpMOSFETおよびLED入出力読取りを備えています。このEVキットにはMAX17525ATP+が実装されていますが、U1のIC交換によってピンコンパチブルなMAX17526およびMAX17527デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 制御およびオートメーション
  • ハイパワーアプリケーション
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用電源システム
  • モーションシステムドライブ