製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:6.5V~60V
- デュアル出力電圧:3.3Vおよび5V
- コンバータ当り出力電流:最大3A
- スイッチング周波数:450kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
- MODE/SYNCピンによりPWM、PFM、またはDCMモードを選択
- オープンドレインアクティブローRESET出力
- 外部クロック同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAX17524EVKITE# (EVキット)は、高効率、高電圧、同期整流式降圧デュアルDC/DCコンバータのMAX17524を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはコンバータ当り最大3Aの負荷電流で3.3Vおよび5Vの出力電圧を生成するようにプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、可変ソフトスタート、オープンドレインアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および放熱性を最適化した、優れたレイアウト例も提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17524 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション