製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:6.5V~60V
- デュアル出力電圧:3.3Vおよび5V
- 出力電流:最大3A (コンバータ当り)
- スイッチング周波数:450kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- MODE/SYNC端子でPWM、PFM、またはDCMモードを選択
- オープンドレインアクティブローRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17524の評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、同期整流ステップダウンデュアルDC-DCコンバータのMAX17524を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはコンバータ当り最大3Aの負荷電流で3.3Vおよび5V出力電圧を生成するようにプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17524EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ4M