製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:4.5V~36V
- TVSダイオードおよびショットキーダイオード実装
- 3つの電流制限タイプ、電流制限スレッショルド、OVLO、およびUVLOを評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17523の評価キット(EVキット)は、可変過電流および過電圧プロテクタのMAX17523を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、入力側TVSダイオードおよび出力側ショットキーダイオードを備えています。EVキットの入力電力は、4.5V~36Vの入力電源を使用します。
このEVキット回路は、デバイスの各種電流制限タイプ、調整可能な過電圧、低電圧、および電流制限スレッショルドの実証用に設定することが可能です。
アプリケーション
- 状態監視
- 工場センサー
- プロセス解析
- プロセス計器
- センサーシステム
- 計量およびバッチシステム
関連資料
-
MAX17523EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17523 Data Sheet (Rev. 1)2020/04/23PDF470K