製品概要

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:5A (max)
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択可能
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17506 5V出力の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流DC-DCコンバータのMAX17506を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大5Aの負荷電流で5Vの出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。EVキットは、調整可能な入力、低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

対象となる製品