製品概要

機能と利点

  • 動作入力電源:4.5V~60V
  • 固定出力電圧:3.3V
  • 出力電流:1A
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 過電流保護と過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17502Eの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17502Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、このデバイスを使用して4.5V~60Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で3.3Vの固定電圧を生成します。このEVキットは、あらゆる負荷およびライン状態で定スイッチング周波数動作を実現する強制PWM制御方式を特長としています。

アプリケーション

  • アプリケーション
  • 車載用
  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

対象となる製品