製品概要
機能と利点
- +85V AC~+265V AC入力電圧範囲
- デュアル非絶縁型出力
- VOUT1:+12Vで最大300mA供給
- VOUT2:+3.3Vで最大600mA供給
- スイッチング周波数:250kHz
- RESETNオープンドレイン出力
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- 低コストのフライバック設計
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17497Aの評価キット(EVキット)は、オフラインAC-DCフライバックコンバータ設計でステップダウンレギュレータを内蔵するコントローラICのMAX17497Aを検証します。このEVキットの回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージの電流モード、固定周波数フライバックコンバータのMAX17497AATEを使用しています。
このEVキットは、ユニバーサルオフラインアプリケーション(+85V AC~+265V AC)用に最適化された、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびUVLO機能を検証します。このEVキットの回路は、+12Vおよび+3.3Vの出力電圧用に構成され、出力はそれぞれ、最大300mAおよび600mAの電流を供給します。
トランスの2次+12V出力は、ICのステップダウンレギュレータ用の入力ソースとして使用され、VOUT2で+3.3Vを供給します。
警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を損失する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。
アプリケーション
- スマートメーターアプリケーション用AC/DC電源
- ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
- 広範囲DC入力フライバック/ブースト産業用電源
関連資料
-
MAX17497AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17497A Data Sheet (Rev. 2)2015/08/25PDF362K