製品概要

機能と利点

  • デュアル/トリプル出力固定周波数コントローラ
  • AMDモバイルSVI対応シリアルインタフェース
  • 出力電圧範囲:0~1.550V (内蔵7ビットDAC)
  • コアSMPS
    • 起動時に分割または結合出力を検出
    • 真の逆位相動作によって入力容量を低減
    • 過渡的な位相反復によって出力容量を低減
    • ダイナミック位相選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
    • 設定可能なACおよびDCドループ
    • 入力電圧範囲:7V~24V
    • 負荷電流容量:36A (位相当り18A)
    • 高精度の電流バランスおよび電流制限
    • スイッチング周波数:300kHz (位相当り)
    • 出力過電圧フォルト保護
  • NB SMPS
    • ノースブリッジコア用4A負荷電流容量
    • ノースブリッジ用スイッチング周波数:600kHz
  • パワーグッド(PWRGD)および過熱フォルト(アクティブローVRHOT)出力インジケータ
  • システムパワーOK (PGD_IN)入力
  • 低電圧フォルト保護
  • 小型40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17480の評価キット(EVキット)は、AMD®モバイルシリアルVIDインタフェース(SVI) CPUコア電源用の高電力トリプル出力ノートブックCPUアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、高精度のCPUコア用低電圧を生成します。MAX17480のEVキットは、AMDのモバイルSVI CPUの過渡電圧規格、パワーグッドシグナル、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17480のEVキットは、CPUコア(VCORE0)用の1つのデュアルフェーズ大電流スイッチモード電源(SMPS)、およびノースブリッジ(NB)コア用の1つの4A内蔵スイッチSMPSで構成されています。2つのCPUコアSMPSは、真のインタリーブ動作の180°逆位相で動作し、入力容量を最小限に抑えます。

出力電圧は、2線式シリアルインタフェースを通じてダイナミックに変化するため、スイッチングレギュレータをさまざまな電圧に個別にプログラムすることができます。設定可能なスルーレートコントローラが、VIDコード間で遷移の制御を可能にします。また、SVIによって、各レギュレータを低電力パルススキップ状態に個別に設定することができます。

ソフトスタートが突入電流を制限し、パッシブシャットダウンが負のリンギングなしで出力電圧をゼロまで放電します。MAX17480のEVキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力やバルク出力容量要件を低減します。MAX17480は、ラッチ出力低電圧フォルト保護、CPUコア用の過電圧フォルト保護 、および熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力も備えています。

この完全実装および試験済みPCBは、7V~24Vのバッテリ入力範囲で、0~1.550Vのディジタル可変出力電圧範囲(7ビット内蔵DAC)を供給します。コア電流SMPSの各位相は、300kHzのスイッチング周波数で動作し、最大18Aの出力電流、合計で36Aを供給します。4Aの内蔵スイッチSMPSは、600kHzのスイッチング周波数で動作し、最大4Aを供給します。このEVキットは、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも含んでおり、MAX17480の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • モバイルAMD SVIコア電源
  • マルチフェーズCPUコア電源
  • ノートブック/デスクトップコンピュータ
  • 電圧ポジション、ステップダウンコンバータ

対象となる製品