製品概要
機能と利点
- 6ピンWLPのMAX17291 ICを評価(3 × 2ピン、0.4mmピッチ)
- 入力範囲:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:5.5V~20V
- 入力ピーク電流:最大1A
- 実証済み2層、1.5オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17291のWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX17291 ICを評価します。MAX17291は低自己消費電流ブースト(ステップアップ) DC-DCコンバータで、1Aのピークインダクタ電流制限、True Shutdown™、および短絡保護を備えています。MAX17291のEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲にわたって動作し、抵抗で設定可能な5.5V~20Vの出力電圧を提供します。このEVキットにはMAX17291ANT+ (WLP)が実装されています。
アプリケーション
- ポータブル医療機器
- センサー電源
- ウェアラブルデバイス
対象となる製品
関連資料
-
MAX17291EVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX17291 in WLP Data Sheet (Rev. 0)2020/10/19PDF400K
-
MAX17291EVK-WLP ODB Files - Design Files2023/06/02ZIP735K
-
MAX17291EVK-WLP BOM2023/06/02PDF38K