製品概要
機能と利点
- 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)のMAX17291 ICを評価
- 入力範囲:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:5.5V~20V
- 入力ピーク電流:最大1A
- 実証済み2層、2オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17291のTDFN評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX17291 ICを評価します。MAX17291は低自己消費電流ブースト(ステップアップ) DC-DCコンバータで、1Aのピークインダクタ電流制限、TrueShutdown™、および短絡保護を内蔵しています。MAX17291のEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な5.5V~20Vの出力電圧を提供します。このEVキットにはMAX17291ATA+ (TDFN)が実装されています。
アプリケーション
- ポータブル医療機器
- センサー電源
- ウェアラブルデバイス
対象となる製品
関連資料
-
MAX17291EVK-TDFN ODB Files - Design Files2023/06/02ZIP883 K