製品概要
機能と利点
- MAX17291C ICを評価
- (3 x 2バンプ、0.4mmピッチ)
- 入力範囲:1.8V~4.5V
- 出力電圧:5.5V~20Vの範囲内で設定可能
- ピーク入力電流:最大80mA
- 実証済みの2層、1.5オンス銅PCBレイアウト
- 小型のソリューション・サイズを実証
製品概要
MAX17291C評価用キット(EVキット)では、ウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)に組み込まれたMAX17291C ICを評価できます。MAX17291Cは、80mAのピーク・インダクタ電流制限、TrueShutdown™、および短絡保護を備えた低静止電流の昇圧(ステップアップ)DC/DCコンバータです。このEVキットは1.8V~4.5Vの入力範囲で動作し、抵抗によって設定可能な5.5V~20Vの出力電圧を供給します。このEVキットにはMAX17291CANT+が付属しています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX17291C WLP EVキット
- 1.8V~4.5V、5A DC電源
- デジタル電圧計(DVM)
関連資料
-
MAX17291CEVKIT: Evaluation Kit for MAX17291C (Rev. 0)2023/10/25PDF593 K
-
MAX17291CEVKIT Gerber Files2023/10/25ZIP889 K