製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~7.3V
- ピーク効率:93% (5V入力時)
- 出力:8V、最大2A
- 外部クロック同期を実証
- スペクトラム拡散によってEMI性能を最適化
- SUPのUVLOを実証
- サイクル単位の電流制限およびヒカップモードを実証
- サーマルシャットダウン保護
- PGOODフラグ
- 動的調整可能出力を実証
- 単相/2相動作を実証
- 実証済み4層2オンスPCBレイアウトおよび熱設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17290の評価キット(EVキット)は、バッテリ動作、過酷な環境、フロントエンドプリブーストアプリケーション用16W DC-DCブーストコンバータを搭載した完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、ローサイドFETドライバと出力電圧安定化用の電流モード、制御ループ回路を内蔵しているため、ブーストまたはSEPICコンバータに最適です。このデバイスの内蔵ドライバは400kHzでスイッチングします。MAX17290は100kHz~1MHzの範囲内の外部クロックソースと同期させることができます。
このEVキットは、4.5V~7.3VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは、16Vのライン過渡状態に耐えることができます。このEVキットは、ダイナミック可変出力電圧、外部クロック同期、2相動作設定、サイクル単位の電流制限、ヒカップモード、およびサーマルシャットダウンなど、デバイスの各種機能を実証します。ブーストコンバータは8Vに安定化し、最大2Aの電流を供給可能です。また、このEVキットはバッテリ動作、過酷な環境のアプリケーション用のMAX17290のリファレンスデザインも実証します。
アプリケーション
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- オフライン電源
- テレコムハードウェア
関連資料
-
MAX17290EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17290 Data Sheet (Rev. 0)2017/04/02PDF2M
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17290EVKIT
eesim-max17290evkit