製品概要

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 16ピンTQFNのMAX17271 ICを評価
    • 4 × 4ピンWLP (0.4mmピッチ)のMAX17271 ICを評価
  • 2つの個別のI2Cインタフェース回路をボード上に実装
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
  • 入力範囲:2.7V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:0.8V~5.175V
  • 出力電流:最大50mA/75mA/80mA
  • 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17271の評価キット(EVキット)は、MAX17271を評価します。MAX17271は3出力スイッチングレギュレータで、1つの、小型2.2µHインダクタを使用して3つの出力を安定化します。MAX17271は、出力電圧を設定するためのI2Cインタフェースを内蔵しています。

MAX17271のEVキットは、MAX17271の2つの異なるICパッケージを評価するための2つの個別の回路を備えています。EVキットの両方の回路は2.7V~5.5Vの入力範囲全体で動作します。各回路は、3つの出力チャネルを0.8V~5.175Vの電圧に個別に設定するためのI2Cインタフェースを備えています。EVキット上の各回路の出力は、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大50mA/75mA/80mAの電流を提供します。

MAX17271のEVキットは、I2C上でのボード上のICとの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を内蔵しています。

このEVキットには、MAX17271ETE+およびMAX17271ENE+が実装されています。

アプリケーション

  • Bluetoothヘッドセット
  • フィットネスバンド
  • 時計

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発