製品概要
機能と利点
- ModelGauge m5アルゴリズム
- 2S+からのセルパックを監視
- バッテリパック入力電圧範囲:+4.6V~+39.2V
- サーミスタ測定回路
- ボード上のPCBトレース検出抵抗(オプション)
- Windows 7以降対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17261G/MAX17261Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge™ m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。
MAX17261G/MAX17261XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/power/battery-management/MAX17261.html)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
アプリケーション
- タブレット、2-in-1ラップトップ
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- 医療機器
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- 金融端末
- モバイルプリンタ
- 拡張現実(AR)/仮想現実(VR)機器
- ロボット
- 電動自転車
- バッテリバックアップ
- ワイヤレススピーカー
関連資料
-
MAX17261XEVKIT Gerber File - Design Files2023/11/10ZIP1M