製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:6V~36V
- 強制PWMまたはスキップモード動作
- 設定可能なスイッチング周波数
- 強制PWMとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- ピーク効率:84% (12V入力、スキップモード)
- ピーク効率:88% (12V入力、強制PWM)
- FSYNC入力およびパワーグッド出力
- 実証済み4層2オンス銅PCBレイアウト
- 1065ミル × 795ミルのソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17245の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX17245を実証します。このEVキットは広い6V~36Vの入力範囲で動作し、出力は3.5Aで5Vに設定されています。
このEVキットには、MAX17245ETESA+が実装されています。
アプリケーション
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17245EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17245 Data Sheet (Rev. 0)2016/11/16PDF1M