製品概要

機能と利点

  • デュアル、同期整流ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作してスイッチングノイズを低減
  • 低電源電圧で動作を維持するプリブーストコントローラ
  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • バック出力電圧:5Vおよび3.3V固定または1V~10V可変
  • 強制PWMモードとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
  • 抵抗で設定可能な周波数:1MHz~2.2MHz
  • 個別のイネーブル入力
  • ピーク効率:85% (12V入力、スキップモード)
  • FSYNC入力およびパワーグッド出力
  • 実証済み4層2オンス銅PCBレイアウト
  • 1937mil x 1702milのソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17231の評価キット(EVキット)は、プリブースト内蔵高電圧、デュアル同期整流ステップダウンコントローラのMAX17231用の、完全実装および試験済みのアプリケーション回路基板です。このEVキットは、3.5V~36Vの入力電圧から5Vおよび3.3Vを提供するように設定されています。プリブースト回路は、入力電圧が10V以下の場合に10Vの電源レールを維持します。各バックレールは最大5Aの負荷電流を供給可能です。MAX17231 ICの機能の評価に役立つさまざまなジャンパが提供されています。

アプリケーション

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ACアダプタトランスレギュレーション

対象となる製品