製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:+5V~+24V
- 出力電圧:固定2.5V
- 可変出力:1.0V~5.5V
- 出力電流:4A
- 効率94% (VOUT = 2.5V、VBATT = 7V、ILOAD = 2A)
- スイッチング周波数:300kHz
- 電流検出抵抗なし
- パワーグッド出力
- 薄型部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1714Aの評価キット(EVキット)は、標準4Aアプリケーション回路を実証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンして、チップセット、DRAMおよびその他の低電圧電源用の高精度低電圧を生成します。12Aまでの大電流アプリケーションについては、MAX1714Aデータシートを参照して下さい。
MAX1714A EVキットは、+5V~+24Vバッテリ入力範囲から出力電圧2.5Vを提供します。スイッチング周波数300kHz、効率90%以上で最大4Aの出力電流を供給し、優れたラインおよび負荷過渡応答を示します。
本EVキットは完全実装済み、試験済みの回路基板です。フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、1.0V~5.5V範囲のその他の出力電圧も評価できます。
アプリケーション
- 1.8Vおよび2.5V I/O電源
- 最低1Vのチップセット/RAM電源
- CPUコア電源
- ノートブックコンピュータ
関連資料
-
MAX1714AEVKIT: MAX1714Aの評価キット Data Sheet (Rev. 1)1999/12/01PDF102K