製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:+2.3V~+4.2V
  • 高性能PWMステップアップレギュレータ
  • 高性能PWM反転レギュレータ
  • スイッチング周波数:1.4MHz
  • シャットダウン制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17116の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた12ピンUTDFNパッケージで提供されるアクティブマトリクス有機発光ダイオード(AMOLED)ディスプレイ用のデュアル出力DC/DC電源のMAX17116を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このEVキットは、デュアルスイッチモード電源(SMPS)出力、固定4.6V PWMステップアップレギュレータ、および調整可能な(-5.4V~-1.5V) PWM反転レギュレータを備えています。このEVキットは、+2.3V~+4.2Vの単一電源で動作します。

アプリケーション

  • 車載ナビゲーション
  • OLEDディスプレイ
  • 電話、DSCディスプレイ