製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:0.7V~VOUT
  • ピン選択可能な+3.3Vまたは+5Vの出力電圧(出荷時+5V)
  • 可変出力電圧(+2.5V~+5.5V、外付け分圧器)
  • 最大出力電流:2A
  • 600kHz PWM動作
  • 5A MOSFETスイッチを内蔵
  • ICシャットダウン電流:1µA
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1708の評価キット(EVキット)は、1~3セルバッテリ入力および+2.5V/+3.3V安定化電源入力用のステップアップDC-DCスイッチングレギュレータです。このEVキットは0.7V~VOUTの正入力を受け入れ、その入力を、ピン選択の高い出力電圧に変換します。

効率は、出力負荷電流2Aで最大90%です。このEVキットは固定600kHz PWM周波数で動作し、小型インダクタを使用することができます。

また、EVキットの可変ジャンパにより、+3.3Vまたは+5V出力電圧を選択します。このボードの追加パッドで、出力調整は抵抗で対応することができます。このEVキットは表面実装部品を採用した完全実装および試験済みキットで、迅速に評価することができます。

アプリケーション

  • 通信端末用3.6Vまたは5V RF PA
  • ローカル2.5Vから3.3Vまたは5Vへの変換
  • ローカル3.3Vから5Vへの変換
  • ルータ、サーバ、ワークステーション、カードラック

対象となる製品