製品概要
機能と利点
- 入力範囲:2.4V~5.5V
- 出力電圧構成:1.1V
- 可変出力電圧範囲:0.75V~2.7V
- 出力電流:5A
- 高効率:90% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.1V/2A)
- スイッチング周波数:1MHz
- ピン選択可能な4レベルのスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、および1.5MHz
- イネーブル入力
- パワーグッド出力インジケータ(POK)
- 薄型表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17083の評価キット(EVキット)は、MAX17083の標準的な5Aアプリケーション回路を検証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX17083は、低電圧低電力アプリケーション用システムの3.3Vまたは5V入力電源をステップダウンするDC-DCコンバータです。
MAX17083のEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.1Vの出力電圧を供給します。この製品は、最大5Aまでの出力電流を供給しながら、90%以上の高効率を達成します。ジャンパJU4によって設定されるこのEVキットは、1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、SETピンの値を変えて抵抗R3およびR4を変更することによって、0.75V~2.7Vに調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。
アプリケーション
- 低電力アーキテクチャ
- ネットブックおよびネットトップPC
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器
- 携帯ゲーム機
- ウルトラモバイルPC
対象となる製品
関連資料
-
MAX17083EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17083 Data Sheet (Rev. 0)2009/06/25PDF180K