製品概要
機能と利点
- デュアルフェーズ高速応答インタリーブQuick-PWM
- Intel IMVP-6.5コードセット準拠(Calpella Socket Configuration)
- ダイナミックなフェーズ選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
- 過渡フェーズのオーバーラップによって出力容量を低減
- 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
- 高速、高精度、および高効率
- 少ないバルク出力コンデンサ数
- 入力電圧範囲:7V~24V
- 出力電圧範囲:0~1.5000V (7ビットDAC)
- 負荷電流性能:38A (フェーズ当り19A)
- 高精度の電流バランスおよび電流制限
- スイッチング周波数:300kHz (フェーズ当り)
- パワーグッド(PWRGD)およびフェーズグッド(PHASEGD)の出力とインジケータ
- クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)およびサーマル障害(アクティブローVRHOT)の出力とインジケータ
- 電流モニタ(IMON)出力
- 出力過電圧および低電圧障害保護
- エクスポーズドパッド内蔵、40ピンTQFNパッケージ
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17082の評価キット(EVキット)は、高電力、ダイナミック可変、マルチフェーズIMVP-6.5ノートブックCPUのアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、高精度の低電圧CPUコアVCCレイルを生成します。MAX17082のEVキットは、IntelのモバイルIMVP-6.5 CPUの過渡電圧規格、パワーグッド通知、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17082のキットは、2フェーズインタリーブQuick-PWM™ステップダウンコントローラであるMAX17082で構成されます。MAX17082のキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力やバルク出力容量の要件を低減します。スルーレートコントローラによって、VIDコード間での遷移の制御、ソフトスタート/シャットダウンの制御、および終了サスペンド電圧の制御が可能になります。高精度のスルーレート制御によって、更新されたDAC設定への「ジャストインタイム」到達が提供され、バッテリとの間に流れるサージ電流が最小限に抑えられます。
2つの専用システム入力(アクティブローPSIとDPRSLPVR)は、アクティブフェーズの動作モードと、フェーズ数をダイナミックに選択し、CPUのアクティブおよびスリープ状態時の全体的効率を最適化します。
MAX17082は、ラッチ出力の低電圧障害保護、過電圧障害保護、および熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力、クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)出力、電流モニタ(IMON)出力、およびフェーズグッド(PHASEGD)出力も内蔵しています。
この完全実装および試験済み回路基板は、7V~24Vのバッテリ入力範囲で、0~1.5000Vのディジタル出力可変電圧(7ビット内蔵DAC)を供給します。各フェーズは、最大19Aの出力電流、合計で38Aを供給します。このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。
また、MAX17082のEVキットを使ってMAX17021、MAX17033、およびMAX17034も評価することができます。
アプリケーション
- ブレードサーバ
- IMVP-6+/IMVP-6.5コア電源
- マルチ位相CPUコア電源
- ノートブック/デスクトップコンピュータ
- 電圧ポジション、ステップダウンコンバータ