製品概要

機能と利点

  • バッテリ入力電圧範囲:+2.5V~+4.5V
  • 温度測定ネットワーク
  • オプションのボード上のPCトレース検出抵抗
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17050の評価キット(EVキット)には、USBアダプタおよびコードが含まれています。このEVキットとともに使用するためのWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftware)からダウンロード可能です。

このEVキットは、ハンドヘルドおよびポータブル機器の1セルリチウムイオン(LI+)バッテリ用高度スタンドアロン残量ゲージICのMAX17050を評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

アプリケーション

  • 2.5G/3G/4G携帯電話
  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォン/PDA
  • タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発