製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:+10.8V~+13.2V
  • 出力電圧
    • +3.3V/2A (ステップダウンスイッチングレギュレータ)
    • +16V/1.5A (ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • +35V/50mA (正出力チャージポンプ)
    • -6V/100mA (負出力チャージポンプ)
  • 可変出力電圧(外付け抵抗)
  • スイッチング周波数:1.2MHz (600kHzも選択可能)
  • 2つの高速オペアンプ
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17014の評価キット(EVキット)は、薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD) TVパネルに必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済み表面実装型のプリント基板(PCB)です。このEVキットは、ステップダウンスイッチングレギュレータ、ステップアップスイッチングレギュレータ、TFTゲートオン電源用の2段正出力チャージポンプ、TFTゲートオフ電源用の1段負出力チャージポンプ、および2つの大電流オペアンプを搭載しています。

このEVキットは、設定に応じて+10.8V~+13.2VのDC電源電圧で動作します。ステップダウンスイッチングレギュレータは、+3.3Vの出力に構成され、最低2Aを供給します。ステップアップスイッチングレギュレータは、+16Vの出力に構成され、最低1.5Aを供給します。正出力チャージポンプは、+35V出力に構成され、最低50mAを供給します。負出力チャージポンプは、-6V出力に構成され、最低100mAを供給します。高周波動作(1.2MHz)によって、小型の表面実装部品を使用して、LCDパネル設計の厚みを最小限に抑えることが可能になります。

このEVキットは、LCDバックプレーン(VCOM)を駆動するように設計された2つの高性能オペアンプも備えています。VCOMアンプへの電源は、ステップアップスイッチングレギュレータ出力から供給されます。

アプリケーション

  • LCDモニタパネル
  • LCD TVパネル