製品概要
機能と利点
- 広いDC電源範囲:3.5V~28V
- 入力過渡耐性:42V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16974の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、2.2MHz、2A車載用ステップダウンコントローラのMAX16974を評価するための実証済みデザインを提供します。この評価キットは、3.5V~28Vの入力電圧動作用に設計され、無負荷時の自己消費電流はわずか35µAです。スイッチング周波数は220kHz~2.2MHzに調整可能で、出力電圧は固定5Vまたは調整可能な1V~10Vにピン選択可能です。このEVキットは、2.2MHz、5V出力で動作するように初期設定されています。
このEVキットのPCBには、MAX16974AUE/V+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
対象となる製品
関連資料
-
MAX16974EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16974 Data Sheet (Rev. 0)2011/01/18PDF559K