製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3.5V~36V
- 出力:3.3V/300mA
- スタンバイモード自己消費電流:2µA (内部分圧器バージョンのみ)
- 固定スイッチング周波数:2.1MHz
- 強制PWMまたはスキップモード動作
- アクティブローRESET出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16956の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチ内蔵の36V、300mA、2µA超低自己消費電流、同期整流バックコンバータのMAX16956を実証します。このEVキットは、3.5V~36Vの広い入力範囲で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか2µAです(内部分圧器バージョンのみ)。このEVキットは、2.1MHzのスイッチング周波数と、300mAで3.3Vの電圧出力を備えています。このEVキットは、固定3.3V出力バージョンを標準実装していますが、5Vや可変出力バージョンのMAX16956の評価用に容易に変更することができます。
このEVキットは、選択可能なジャンパを備えており、デバイスのイネーブル/ディセーブル(JU2)や、強制PWMまたはスキップモードの動作の選択(JU1)が可能です。このEVキットは、アクティブローRESETテストポイントを提供し、デバイスの電圧品質を監視することができます。
アプリケーション
- 車体ECU
- DC分散電源システム
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX16956EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16956 Data Sheet (Rev. 0)2013/09/17PDF398K