製品概要
機能と利点
- 広入力電源範囲:3.5V~36V
- 強制PWMまたはスキップモード動作
- 設定可能なスイッチング周波数
- パワーグッド出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16936の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX16936を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、出力は5V/2.5Aに設定されています。
このEVキットには、MAX16936RAUEA/V+が実装されています。
アプリケーション
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
- ポイントオブロードアプリケーション
関連資料
-
MAX16936EVKIT ODB++ File2023/10/16ZIP4M