製品概要
機能と利点
- デュアル、同期整流ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作してスイッチングノイズを低減
- 低電源電圧で動作を維持するプリブーストコントローラ
- 広い入力電源範囲:3.5V~36V
- バック出力電圧:5Vおよび3.3V固定または1V~10V可変
- 強制PWMモードとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- 抵抗で設定可能な周波数:1MHz~2.2MHz
- 周波数同期入力
- 個別のイネーブル入力
- 電圧監視PGOOD_出力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16930の評価キット(EVキット)は、プリブーストを備えた高電圧、デュアル同期整流ステップダウンコントローラのMAX16930用の、完全実装および試験済みのアプリケーション回路です。このEVキットは、3.5V~36V (プリブースト未使用時)の入力電圧から5Vおよび3.3Vを提供するように設定されています。プリブースト回路は、10V以下の入力電圧に対して10V電源レールを維持します。各バックレールは最大5Aの負荷電流を供給可能です。MAX16930 ICの機能の評価に役立つさまざまなジャンパが提供されています。
アプリケーション
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
- 車載電源用POLアプリケーション
関連資料
-
MAX16930EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16930 and MAX16931 Data Sheet (Rev. 2)2016/09/14PDF523K