製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 出力電圧:+2.5Vまたは可変1.25V~VIN
  • 出力電流:600mA
  • ドロップアウト中にデューティサイクル100%
  • 750kHz固定周波数PWM動作
  • 内部MOSFETスイッチおよび同期整流器
  • ICシャットダウン電流:0.1µA
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX1692評価キット(EVキット)は、パルス幅変調(PWM)ステップダウンDC-DCコンバータを含む完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは、+2.7V~+5.5Vの入力ソースから+2.5Vの出力電圧を提供します。出力電流は最大600mAとなっています。MAX1692は、内部MOSFETスイッチ、低ドロップアウト電圧、および1.2%精度の1.25Vリファレンスといった特長を備えています。

MAX1692 EVキットは、バッテリ寿命を最大限に拡張する低自己消費電流および高効率(最大95%)を提供します。750kHz動作であるため、超小型の表面実装インダクタを使用できます。

対象となる製品